Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LC colonna idu
TOSHIBA

LC colonna idu

Google-Übersetzung,
Das Säulengerät der Light Commercial Serie eignet sich besonders für große Räume mit niedrigen Decken. Das Sortiment besteht aus 5 Größen, mit Leistungen von 2 PS bis 6 PS, Kühl- und Kühlleistung von 5,0 kW bis 16 kW. Die Säuleneinheiten können mit den Digital Inverter- und Super Digital Inventer-Reihen kombiniert werden, die beide mit R32-Gas mit geringer Umweltbelastung und mit früheren Versionen mit R410-Gas ausgestattet sind. Die Einheiten erreichen gute Leistungswerte mit SEER bis zu 6,67 und SCOP bis zu 4,41 (mit externem Super Digital Inverter-Kondensator). Die Besonderheiten dieser Einheiten sind hauptsächlich zwei: - Gaslecksensor - Kabelsteuerung RBC-AMS55E-EN, die bereits in die Maschine integriert ist Der bereits an der Maschine vorinstallierte Gasleckdetektor, der nur mit R32-Systemen aktiviert werden kann, garantiert mehr Sicherheit und Kontrolle in der Umgebung, ein besonders sensibles Thema, insbesondere in Arbeitsumgebungen und für die Öffentlichkeit zugänglich. Dieser Sensor hat einen garantierten Betrieb von 7 Jahren; Sobald es bestanden ist, wird der Benutzer mit einer Nachricht über den Befehl benachrichtigt, es zu ersetzen. Das RBC-AMS55E-EN mit Dual-Sollwert-Befehl ist bereits auf der Maschine installiert und ermöglicht Ihnen: Einstellen des Betriebsmodus (nur Heizen, Kühlen, Entfeuchten, Lüften) Temperatureinstellung Einstellen des Wochentimers mit 8 Tagesprogrammen Durchführen der Energieüberwachung ( Funktion nur bei Systemen mit R32-Gas verfügbar) Die Geräte bieten hohe Luftdurchsätze und eine größere Amplitude des Luftstroms: 150 ° vertikal und 45 ° horizontal.
Spezifikation
  • Main features COMPATIBLE WITH SUPER DIGITAL INVERTER R32 AND R410 SYSTEMS, SINGLE AND THREE-PHASE COMPATIBLE WITH DIGITAL INVERTER R32 AND R410 SYSTEMS, SINGLE AND THREE-PHASE TWIN TRIPLE AND DOUBLE TWIN COMBINATIONS WIRE CONTROL ALREADY INSTALLED ON THE MACHINE PRE-INSTALLED GAS LEAK DETECTOR WITH 7-YEAR GUARANTEED OPERATION
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLC_colonna_idu
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit