Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini SMMSe trifase mini VRF      (outdoor unit)                           MCY-MHP 04 05 06 04HS8-E
TOSHIBA

Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 06 04HS8-E

Google-Übersetzung,
MINI-VRF-SYSTEM IN DREIPHASEN-WÄRMEPUMPE - Das Mini SMMSe ist der neueste Ausdruck der Toshiba-Technologie und gehört als SMMSe zur e-Reihe neuer Geräte mit VRF-Technologie für kommerzielle Anwendungen und Anwendungen wie Geschäfte, Büros und große Wohnungen , wo leiser Betrieb und kompakte Größe wichtige Merkmale sind. Das Ergebnis der extremen Aufmerksamkeit für die Kundenbedürfnisse ist die hohe Energieeffizienz mit einem COP von bis zu 4,86 für einen begrenzten Verbrauch und die Rohre bis zu 180 m für eine einfache Anwendung in jeder Art von Anwendung. Die absolute Flexibilität des Systems wird durch die große Auswahl an anschließbaren Innengeräten vervollständigt: 13 Familien für mehr als 100 Modelle. Der Mini SMMSe lässt sich auch auf engstem Raum problemlos installieren.
Spezifikation
  • Technical characteristics: - Available from 4, 5 and 6 HP (from 12.5 kW to 18 kW) with three-phase power supply - Applications in heating and cooling - High COP to ensure maximum energy savings. - Possibility to connect up to 13 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Easy to install: compact and lightweight unit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMiniSMMSe3ph-minivrf1-04-05-06
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1235
  • Breite (mm)990
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)125
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit