Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 18 22 24 N4KVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 18 22 24 N4KVSG-E

Google-Übersetzung,
Die neue Inverter-R32-Wärmepumpe der Mittelklasse für Privathaushalte bietet ein neu gestaltetes Kantendesign mit mattierter Oberfläche, einen höheren Wirkungsgrad A+++/A+++, eine Fernbedienung mit allen Funktionen und ein B-Code-Außengerät, das sowohl an Außengeräte für Single-Split 1:1 angeschlossen werden kann und Inverter Multi System (IMS).
Spezifikation
  • 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) WI-FI module included DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-cleaning exchanger Removable condensate drain tray Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShorai-edge-ras-18-22-24
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)320
  • Breite (mm)1053
  • Tiefe (mm)245
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte