Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shorai Edge (Outdoor unit) RAS-24J2AVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Outdoor unit) RAS-24J2AVSG-E

Google-Übersetzung,
Das SHORAI EDGE-Außengerät ist mit proprietären Rotationskompressoren mit Kältemittelgas R32 ausgestattet, die von einem Vektorwechselrichter angetrieben werden, der es Ihnen ermöglicht, die Heiz- oder Kühlleistung bei minimalem Verbrauch an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Das Gerät erreicht sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen die Energieleistungsklasse A+++ mit bemerkenswerten Wirkungsgraden: SEER bis zu 8,6 und SCOP bis zu 5,1. Die per App oder Fernbedienung aktivierbare SILENT-Funktion reduziert den Geräuschpegel der Außeneinheit um 6 dB(A) und begrenzt gleichzeitig die Lärmbelästigung tagsüber und vor allem nachts. Möglichkeit, die Power Select-Funktion einzustellen, die es ermöglicht, den maximalen Verbrauch (100 % – 75 % – 50 %) zu begrenzen, wenn Sie andere Geräte gleichzeitig verwenden möchten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShorai-edge-ras-24
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)630
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)42
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte