HOCHWANDIGE INNENWANDEINHEIT MARKE TOSHIBA
Versorgung des Innengeräts für Luft/Luft-Split für Wandmontage mit Versorgung im unteren Teil und Luftansaugung im oberen Teil für Single- und Multisplit-Systeme.
Möglichkeit, die Kondensatauffangschale für eine einfache und perfekte Reinigung zu demontieren.
Das Gerät muss folgende Eigenschaften haben:
- Kunststoffblende mit Strömungsleitblech und oberem Rückluftgitter
- Selbstreinigende Batterie
- POWER SELECT-Funktion, die den maximalen Energie- und Stromverbrauch auf 100 % - 75 % - 50 % reduziert.
- Versorgungsspannung 220-240 V, 50 Hz
- Direkt an einen Einphasenmotor gekoppelter Tangentialventilator mit 3 Geschwindigkeiten, mit elektrischem Schutz durch Thermoschalter.
- Die Kaminfunktion ist eine der innovativsten: Sie ermöglicht eine optimale Verteilung der Raumwärme in Gegenwart einer anderen Wärmequelle.
wie ein Kamin.
- Plasmareiniger und Ionisator für reinere Luft.
- Motorisierte Lamellen für Luftverteilung in 3D.
- Wärmetauscherschlange mit gerippten Kupfer-Aluminium-Rohren.
- Klemmbrett für elektrische Anschlüsse
- Verwendbares Kältemittel R32