Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LC parete 110 idu
TOSHIBA

LC parete 110 idu

4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Mit seinem besonders ansprechenden Design ist diese Wohnwand ideal für Büros, Restaurants und alle Umgebungen, in denen besondere Eleganz gefragt ist. Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ sowohl beim Kühlen als auch beim saisonalen Heizen (Größe 56). Das Sortiment besteht aus einer neuen Größe 110 mit 10,0 kW Kühlleistung und 11,2 kW Kühlleistung, die nur mit den Kondensatoren Super Digital Inverter und Digital Inverter R32 kombiniert werden kann. WÄRMEPUMPEN DIGITAL / SUPER DIGITAL INVERTER R32 und R410 ELEGANTES DESIGN
Spezifikation
  • Main features Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Special battery coating for removing impurities. The automatic adjustment mode of the deflector fins allows an optimal distribution of air throughout the environment.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLC_parete_110_idu
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

Ähnliche Produkte