Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A2A Heat Exchanger with DX Coil (and Humidifier) (indoor unit) MMD-VN(K)80 100 2HEX1E
TOSHIBA

A2A Heat Exchanger with DX Coil (and Humidifier) (indoor unit) MMD-VN(K)80 100 2HEX1E

Google-Übersetzung,

TOTAL ENTHALPISCHER WÄRMERÜCKGEWINNER (EMPFINDLICH + LATEND) FÜR VRF-SYSTEME MIT VARIABLER KÄLTEMITTELDURCHFLUSSRATE UND AUSGESTATTET MIT EINER POST-CONSUMER-BATTERIE. R410A KÄLTEMITTELHEIZUNG/AUFNAHME, (MIT BEFEUCHTER)

Kupfer/Aluminium-Luft/Kältemittel-Lamellenwärmetauscher mit direkter Expansion zu R410A, Betriebsart: Heizen und Kühlen. Wärmetauscherspule aus Harzpapier. Außengehäuse Aus verzinktem Stahlblech, bedeckt mit einer thermoakustischen Isoliermatratze. N 2 Radialventilatoren (Zuluft und Abluft) mit direkt gekoppeltem Elektromotor mit 3 Drehzahlen. Möglichkeit, 2 Luftmengen für jeden der 2 Ventilatoren zu wählen. Freie Kühlung (nur Lüftungsbetrieb, ohne Rückgewinnung) durch eine in der Maschine integrierte Bypass-Klappe. Funktion direkt wählbar von der entsprechenden Drahtsteuerung NRC-01HE.

Code für Modell mit Luftbefeuchter: MMD-VNK_HEX1E

Spezifikation
  • Technical features:

    - Available sizes: 500, 800, 950 m3/h (4,10 6,56 and 8,25 kW in cooling mode - 1, 1,7, 2 HP)

    - Matching with VRF outdoor units: Mini SMMSe, SMMSe and SHRMe

    - Available with or without humidifier (code: MMD-VNK_HEX1E)

    Automatic switching to the most effective operating mode: the unit automatically sets whether to operate in heat exchange or ventilation only, depending on the operating conditions.

Technische Spezifikation
  • Referenznummera2a-heat-exch-dx-coil-hum-80-100
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameHeat exchangers
  • UNSPSCCode40101802
  • OmniClassNummer23-27 23 00
  • OmniClassTitelHeat Exchangers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte