Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E

Google-Übersetzung,

Big Digital Inverter ist die beste Lösung für kommerzielle Anwendungen.
Diese Außengeräte sind mit einem DC-Doppelrotationskompressor mit DC-Hybrid-Wechselrichtertechnologie ausgestattet. Es ermöglicht einen fließenden Start und eine hohe Energieeffizienz bei bestem Komfort für die Endverbraucher.

Mit Gas R410

Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20 to 23 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - Three phase Power Supply: matched with 2 or more indoor units
    - Max pipe length: 70 m
    - Combination in single system with cancealed duct high static pressure

    With gas R410

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBDI-R410-22-28
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1540
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)134
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit