Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slim duct (Indoor unit) RAS-16U2DVG-E
TOSHIBA

Slim duct (Indoor unit) RAS-16U2DVG-E

Google-Übersetzung,
Diese kanalisierbaren Innengeräte für Multisplit-Systeme sind für Wohnanwendungen geeignet. Kompakte, leichte und leise Geräte, ausgestattet mit R32-Gas mit geringer Umweltbelastung, können in abgehängten Decken bis zu einer Mindesthöhe von 23 cm installiert werden. Kanalsysteme eignen sich sehr gut für Heiz- und Kühllösungen, bei denen das ästhetische Erscheinungsbild besonders wichtig ist. Dank der Installation in der Zwischendecke und der Kanalisierung des Zu- und Abluftstroms können diese Systeme tatsächlich nahezu unsichtbar gemacht werden. Dann können die meisten Luftverteilungsgeräte je nach Bedarf an die Kanäle angeschlossen werden. Lufteinlass sowohl von unten als auch von hinten. Vier Druckstufen von 10 Pa bis 45 Pa verfügbar, je nach Bedarf einstellbar. Kondensatablaufpumpe im Lieferumfang enthalten. Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
  • Full range: 6 sizes with two new sizes of 22 and 24 6 sizes 2,0 - 7,1 kW Ease of installation Low level of noise 4 selectable prevalence levels
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCanalizzabile-ribassata-ras-16
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)210
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit