Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E

Google-Übersetzung,

SCHLANKES KANAL-INNENGERÄT ZUR INSTALLATION IN ZWISCHENDECKEN, FÜR VRF-SYSTEM MIT VARIABLEM KÄLTEMITTELDURCHFLUSS UND R410A-KÄLTEMITTEL,
Mehrreihige Direktverdampfungsregister mit Aluminium-Kupferrippenrohren.
2 Kältemittelfilter auf Flüssigkeits- und Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren.
Lüfter mit Einphasen-Induktionsmotor mit drei Geschwindigkeiten und geringer Absorption.
mit elektrischem Schutz durch Thermoschalter.
Möglichkeit, den statischen Druck des Lüfters in 4 Stufen einzustellen.
Waschbarer und regenerierbarer Kunstfaserfilter.
Kondensatablaufpumpe bereits in der Maschine enthalten: Förderhöhe 850 mm
Vorgestanztes Loch für Frischlufteinlass.
Bei einem Stromausfall der Maschine läuft das System weiter
und zeigt den Fehler an.

Spezifikation
  • Technical details:
    - Available sizes: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3 HP (from 1,7 to 8,0 kW)
    - Easy to install thank to small height (210 mm)
    - Drain pump with high prevalence
    - Low sound level

Technische Spezifikation
  • Referenznummercanalizzabile-slim-vrf-024-027
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit