Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard Duct (indoor unit) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E

Google-Übersetzung,

Die Kanaleinheiten garantieren optimale Temperaturbedingungen im Raum.
Dies ist die ideale Lösung für Orte, an denen der niedrigste Geräuschpegel während des Betriebs erforderlich ist und wo keine Möglichkeit besteht, einen Split zu installieren, wie Banken und Hotels.
Dank hohem statischen Druck und einer Höhe von 275 mm können sie überall installiert werden.
Sie können mit optionalen Flanschen für eine optimale Luftverteilung an flexible Kanäle angeschlossen werden.

Spezifikation
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140, 160 (from 5,0 to 14,0 kW) 

    - SEER to 7,50 

    - SCOP to 4,81 

    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Cooling range -15°C to +52°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Drain pump integrated on the unit

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

Technische Spezifikation
  • Referenznummercanalizzabile-standard-110-140-160-rm-btp
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)275
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit