EINWEG-KASSETTEN-INNENGERÄT ZUR UNTERPUTZMONTAGE IN ZWISCHENDECKEN, FÜR VRF-SYSTEME MIT VARIABLER KÄLTEMITTELDURCHFLUSSRATE UND R410A-KÄLTEMITTEL,
Wärmetauscher aus Kupferrohren und hocheffizienten Aluminiumlamellen.
Kondensatablaufpumpe: Förderhöhe 850 mm.
Direkt an einen Einphasen-Induktionsmotor mit drei Geschwindigkeiten gekoppelter Ventilator mit elektrischem Schutz durch einen Thermoschalter.
Mehrreihige Direktverdampfungsregister mit Aluminium-Kupferrippenrohren.
2 Kältemittelfilter auf Flüssigkeits- und Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren.
Möglichkeit des Temperaturausgleichs beim Heizen, um Luftschichtungen zu vermeiden.
Bei einem Stromausfall arbeitet das System weiter und zeigt den Fehler an.
Verklebt für Primärluft bei den Modellen 15 bis 24.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Italien |