Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor standing - tall (indoor unit)MMF-AP 015 018 024 027 6H1-E
TOSHIBA

Floor standing - tall (indoor unit)MMF-AP 015 018 024 027 6H1-E

Google-Übersetzung,

INNENGERÄT BODENSTEHEND TYP „HOCH“ FÜR SICHTBARE INSTALLATION
FÜR SYSTEM VRF-TYP MIT VARIABLER KÄLTEMITTELDURCHFLUSSRATE
KÄLTEMITTEL R-410A ,
Umlufteinlass befindet sich an der Unterseite des Geräts.
Direkt an einen Einphasen-Induktionsmotor mit drei Geschwindigkeiten gekoppelter Ventilator mit elektrischem Schutz durch einen Thermoschalter.
Regenerierbare und waschbare Kunstfaserfilter im unteren Teil des Geräts.
Mehrreihige Direktexpansionsbatterie mit gerippten Kupferrohren aus Aluminium.
2 Kältemittelfilter auf der Flüssigkeits- und Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und die Geräusche zu reduzieren.
Bei einem Stromausfall der Maschine läuft das verbleibende System weiter. und signalisiert den Fehler (Wartungsarbeiten können daher durchgeführt werden, ohne das System anzuhalten).

Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 (from 4,5 to 16,0 kW in cooling mode)
    - Take up a minimal amount of space
    - Large scattering angle: up to 150°C (vertical) and up to 45°C (horizontal)

Technische Spezifikation
  • Referenznummercolonna-vrf-156-027
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte