Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Estía 5 R410a (Outdoor unit) HWS-1405H-E HWS-110 140 160 5H8-E
TOSHIBA

Estía 5 R410a (Outdoor unit) HWS-1405H-E HWS-110 140 160 5H8-E

3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Estía Stamdard der Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Heizen besteht aus 7 Modellen, 4 einphasigen und 3 dreiphasigen, die für jede Wohn- oder kleine Büroanwendung geeignet sind. Die Außengeräte sind mit dem Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving Kompressor ausgestattet, der maximale Effizienz für das gesamte System garantiert.

Mit dem HWS-AMS54E-EN Controller können bis zu 8 Wärmepumpen parallel in derselben Anwendung betrieben werden, was das System zur idealen Lösung für Mehrfamilienhäuser macht. Die Hydronikmodule sind alle mit einer 6-stufigen Pumpe der Energieklasse A ausgestattet. Das System kann auch mit einem Warmwasserspeicher kombiniert werden, der in drei Größen von 150, 210 oder 300 Litern erhältlich ist und je nach Verwendungszweck ausgewählt werden kann. Die an Bord des Hydronikmoduls montierte Steuerung ist mit Wochenprogrammierung ausgestattet und kann bis zu zwei verschiedene Temperaturzonen und mit verschiedenen Terminaltypen verwalten.

Auch für Einsätze in Berggebieten ist die Estía bestens geeignet.

Estía kann auch über Modbus- und Konnex-Protokolle an externe Überwachungs- und Steuerungssysteme angeschlossen werden.



Spezifikation
  • Technical details:
    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module
    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12
    - DC Twin Rotary Toshiba
    - For heating and cooling operation
    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Standard:
    - Avaible sizes: 110, 140, 160 (from 11,2 to 16,0 kW)
    - Single and three phase system
    - Heating range to -20°C
    - Energy Efficiency Class A++ for all sizes
    - Water Production: from 7°C in cooling to 55° in heating


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEstia5-R410a-110-140-160-1-e-3Ph_unita-esterna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to water
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1340
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)69
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit