Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VRF Hot Water Module (Hight Temp) - MMW-AP0481CHQ-E
TOSHIBA

VRF Hot Water Module (Hight Temp) - MMW-AP0481CHQ-E

Google-Übersetzung,

HYDRONISCHE INNENEINHEIT ZUR ERZEUGUNG VON WARMWASSER FÜR VRF-SYSTEME MIT VARIABLEM KÄLTEMITTELDURCHFLUSS UND KÄLTEMITTEL R410A,

Warmwasserbereitung; max. Vorlauftemperatur 82°C. Hocheffizienter gelöteter Plattenwärmetauscher für die Warmwasserbereitung. 2 Kältemittelfilter auf der Flüssigkeitsseite und auf der Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren. PMW Laminierventil zur Regelung des Kältemittelgasdurchflusses. Elektronische Platine mit dedizierter Software zur Wassertemperaturregelung und Verbrauchsoptimierung. Temperaturfühler zur Steuerung des wasserseitigen Kreislaufs. Bei einem Stromausfall der Maschine arbeitet das verbleibende System weiter und meldet die Anomalie.

Nur passend mit VRF SHRMe Außengerät.

Spezifikation
  • Technical features:

    - Available size: 4,8 HP (14 kW in heating mode)

    - Maximum water temperature: 82°C with -25°C outdoor temperature

    - High energy efficiency

    - Only matching with VRF outdoor unit SHRMe

    By using this module, the VRF system replaces traditional central heating systems.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhw-module-high-temp-vrf-48
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit