Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LC canalizzabile 90 idu
TOSHIBA

LC canalizzabile 90 idu

Google-Übersetzung,
RAV-RM für Anwendungen mit Super Digital Inverter und Digital Inverter in R32 und R410 Der 4-Wege-Spülkasten, flexibel im Einbau, fügt sich dezent in jede Art von Möbel ein. Dank des neuen Paneels für den Deckeneinbau garantiert das Kassettengerät eine gleichmäßige Luftverteilung und absoluten Komfort. Es ist ideal für jede Art von Geschäft. Entdecken Sie das BIM-Objekt: Standardkassette 90x90 3TE und 3TE; Standardbox 90x90 4TE und 5TE RAV-RM für Anwendungen mit Super Digital Inverter und Digital Inverter in R32 und R410 Der 4-Wege-Spülkasten, flexibel im Einbau, fügt sich dezent in jede Art von Möbel ein. Dank des neuen Paneels für den Deckeneinbau garantiert das Kassettengerät eine gleichmäßige Luftverteilung und absoluten Komfort. Es ist ideal für jede Art von Geschäft. Entdecken Sie das BIM-Objekt: Standardkassette 90x90 3TE und 3TE; Standardkarton 90x90 4TE und 5TE
Spezifikation
  • Main features Compatible with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Compatible with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Deflector geometry for greater flow amplitude. Individual setting of the position of the deflector: plus 3 orientations of the flaps for a standard air distribution, towards the diagonally opposite corners, uniform throughout the room. Light unit, simple and quick to install. Easy maintenance, thanks to the self-cleaning and anti-mold function of the drain plug coated with silver ions. Automatic mode: synchronous movement, in phase and wave opposition, for personalized and total comfort of the environment.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLC_canalizzabile_90_idu
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit