Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E
TOSHIBA

New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E

Google-Übersetzung,
SEIYA, „Stille Nacht“ auf Japanisch, profitiert von der neuesten innovativen Wechselrichter- und Kompressortechnologie von Toshiba. Es ist auf Höchstleistung ausgelegt und sorgt für alltäglichen Komfort für alle. SEIYA bietet energieeffiziente A++-Kühl- und A++-Heizleistungen mit R32-Kältemittel. Kompatibel mit Monosplit- und Multisplit-Außengeräten (B-Codes).
Spezifikation
  • Range of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating High performance with SEER up to 7.00 and SCOP up to 4.60 Energy class A++/A++ in cooling and heating from size 5 to 16 and A++/A+ for sizes 18 and 24 DC Rotary, and DC Twin Rotary compressors for size 24 B-Code internal units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Silent: up to 19 dB(A) for Outdoorunits Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-cleaning function Thermal account and tax deduction of 110% and 65% Remote Wi-Fi control via App (optional - accessory sold separately)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNewSeiya-ras-5-7-10-13-16-18
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)293
  • Breite (mm)798
  • Tiefe (mm)230
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit