Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 56 80 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 56 80 1KRTP-E

Google-Übersetzung,
Diese High-Wall-Einheit ist die perfekte Lösung für Büros, Restaurants und in jeder Umgebung, in der Eleganz erforderlich ist. Doppelrotationskompressor mit Hybrid-Wechselrichter ermöglicht ein optimales Energiemanagement. Das System ist mit einem „neuen IAQ-Filter“ ausgestattet, um eine frische und gesunde Umgebung zu schaffen
Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80 (5,0 and 6,7 kW)
    - SEER to 7,59
    - SCOP to 4,17
    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerparete-56-80-rm-krtp
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)320
  • Breite (mm)1050
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit