Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1
TOSHIBA

Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1

Google-Übersetzung,

INDOOR HI-WALL-GERÄT, STANDARDTYP, MIT UND OHNE PMV-VENTIL FÜR DAS VRF-SYSTEM MIT VARIABLER KÄLTEMITTELDURCHFLUSSRATE UND R-410A-KÄLTEMITTEL,
Mehrreihige Direktverdampfungsregister mit Aluminium-Kupferrippenrohren.
2 Kältemittelfilter auf Flüssigkeits- und Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren.
Umluftgitter im Mittelteil positioniert.
Direkt an einen Einphasen-Induktionsmotor mit fünf Geschwindigkeiten gekoppelter Ventilator mit elektrischem Schutz durch einen Thermoschalter.
Waschbarer und regenerativer Faserfilter.
Bei einem Stromausfall der Maschine läuft das System weiter
und zeigt den Fehler an.
Das spezifische PMV-Ventil muss der Maschine hinzugefügt werden (für Modelle MMK-AP_HP1-E1)
Inklusive kabelloser Fernbedienung.


Spezifikation
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP (from 2.2 to 7.1 kW)
    - Flexible of connection
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side
    - Avaible with or without PMV kit

Technische Spezifikation
  • Referenznummerparete-standard-vrf-73-243
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)320
  • Breite (mm)1050
  • Tiefe (mm)228
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit