SHORAI ist mit einem Kältemittel mit geringer Auswirkung auf potenzielle CO2-Emissionen ausgestattet.
Das Sortiment besteht aus 6 Größen von 2,5 kW bis 7,0 kW, geeignet für kleine und große Wohnanwendungen sowie für gewerbliche Einrichtungen.
Die Größen 18, 22 und 24, die typischerweise bei großen Räumen verwendet werden, verfügen über die neue Funktion zur Steuerung des Luftstroms in 3D, die es ermöglicht, die Luftverteilung und einen gleichmäßigen thermischen Komfort zu erzielen.
Die kompakte Frontplatte aus glänzendem und reflektierendem Material mit moderner und abgerundeter Ästhetik macht SHORAI zu einer Einheit mit attraktivem Erscheinungsbild, die sich in jede Architektur und Einrichtung integrieren lässt.
Die LED-Anzeigen haben zusätzlich zu den weißen die neue blaue Farbe, um den Betrieb im Kühlmodus anzuzeigen, und rot für den Betrieb im Heizmodus.
Die Ingenieure von Toshiba denken nicht nur an den thermischen Komfort, sondern auch an den akustischen Komfort der Kunden. SHORAI hat sehr leise Schalldruckwerte: nur 23 dBA für die Größen 10 und 13.
Toshiba denkt langfristig an das Wohlbefinden des Benutzers: Aus diesem Grund hat es den Akku mit einer Schutzschicht ausgestattet, die verhindert, dass sich Staub und Verunreinigungen auf der Oberfläche ablagern.
Um Installateuren ihre Arbeit zu erleichtern, können die Systeme entweder über das Innen- oder das Außengerät mit Strom versorgt werden. Für eine einfache Wartung ist es möglich, die Kondensatwanne, den Ventilator und den Schaltkasten mit wenigen Handgriffen zu demontieren.
Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie Ihre Klimaanlage dank der Toshiba Home AC Control-App fernsteuern, die bei Google Play und im AppStore erhältlich ist. Dank dieser App wird es so sein, als hätten Sie die Shorai-Fernbedienung auf Ihrem Smartphone und Tablet.