Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP561ATP-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP561ATP-E

Google-Übersetzung,
Die Toshiba Super Digital Inverter 1-Serie ist hinsichtlich Energieeffizienz, Betriebsbereich und Leitungslänge führend und bietet die beste Lösung für die meisten kommerziellen Projekte und großen Wohnanwendungen. Hocheffizienter SCOP von bis zu 5,51 dank Toshiba-Invertertechnologie. Große Anpassungsfähigkeit. Betriebstemperaturgrenzen von -27 °C (Heizung) bis +52 °C (Kühlung) ermöglichen den Betrieb des Systems über einen weiten Temperaturbereich. Leiser Betrieb. Kann für Einzel-, Doppel- oder Dreifachanwendungen im Innenbereich verwendet werden. Leicht zu pflegen. Abnehmbare Eckplatten für einfachen Zugang. Selbstdiagnosefunktion.
Spezifikation
  • Technical details: - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) 2HP, 3HP, 4HP and 5HP - Cooling range: -15°C/+52°C - Heating range: -27°C/+15°C - Eco-driving Twin Rotary Compressor - Max pipe length to 75 m - With low GWP gas R32 System combination: - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Compact cassette 4way 60x60 (56) - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Slim Duct (56) - Standard Duct (56, 80, 110, 140) - Hi-wall (56, 80, 110) - Ceiling (56, 80, 110, 140)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSuper-Digital-Inverter-rav1-56
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)630
  • Breite (mm)799
  • Tiefe (mm)299
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit