Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rated Tube & Two-Piece U-Channel (Level 3)

Rated Tube & Two-Piece U-Channel (Level 3)

Google-Übersetzung,

Das BL 1.75 Rahmensystem eignet sich für BR-Verglasungen unterschiedlicher Stärke. Der Rahmen besteht aus 19 mm (3/4 Zoll) dickem Aluminium der Legierung 6061-T6 und erfüllt damit die UL-Prüfklasse 3. Das Rahmensystem ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Optionen

  • Verglasung 3/4" bis 1 9/16" dick
  • Klare eloxierte Oberfläche
  • Dunkelbronze eloxierte Oberfläche
  • Das Rohr ist 4 Zoll breit und 3 1/4 Zoll hoch.
  • Der Kanal ist 2 1/2 Zoll breit und 3 1/4 Zoll hoch.
  • Weitere individuelle Beschichtungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich.

BEWERTUNGEN

  • UL Level 3 - .44 Mag (3 Schuss)

STANDARDS

  • UL 752-Standard für kugelsichere Werkstoffe
  • ASTM B209 Standard-Spezifikation für Aluminium- und Aluminiumlegierungsbleche und -platten
  • ASTM B221 Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy Extruded Bars, Rods, Wires, Profiles, and Tubes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrated-tube-two-piece-u-channel-level-3
  • ProduktfamilieBullet Resistant Transaction Windows
  • ProduktgruppeFraming System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Security Windows