Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speak Hole and Backer Transaction Line System

Speak Hole and Backer Transaction Line System

Google-Übersetzung,

Das Speak Hole and Backer Transaction Window ist für den Innenbereich konzipiert und bietet eine kostengünstige Lösung für budgetbewusste Einrahmungen. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter eloxiertes Aluminium in Satin- oder Dunkelbronze, grundierter Stahl oder Edelstahl mit Verbundglas und eingelassener Geldablage. Die Sprachübertragung erfolgt über eine 15 cm große Acrylöffnung mit einer 25 cm großen Rückwand.

Optionen

  • Erhältlich in Acryl, Polycarbonat und GCP
  • Für Innenzwecke bestimmt
  • Verfügbare Kanäle mit oder ohne Altersbeschränkung

STANDARDS

  • UL 752-Standard für kugelsichere Werkstoffe
  • NSI Z971-1984 Sicherheitsverglasungsmaterialien für Gebäude
  • ASTM C 1036 Standardspezifikationen für Flachglas
  • ASTM C1172 Standard Specification for Laminated Architectural Flat Glass
  • ASTM 4802 Standard-Spezifikation für Poly(methylmethacrylat)-Acrylglasplatten

BEWERTUNGEN

  • UL-Stufen 1-5 (Verglasung)
  • UL-Stufen 1-7 (Verschiedene Kanäle verfügbar)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspeak-hole-and-backer-transaction-line-system
  • ProduktfamilieBullet Resistant Transaction Windows
  • ProduktgruppeSpeak Hole System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Security Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit