Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rated Two-Piece Tube & 2PC (Level 4-8)

Rated Two-Piece Tube & 2PC (Level 4-8)

Google-Übersetzung,

Das Rahmensystem TSS 5.5 eignet sich ideal für Schaufenster, Innentüren und Fenster, die kugelsicheren Schutz bieten und gleichzeitig modernen ästhetischen Ansprüchen genügen müssen. Der kugelsichere Aluminiumrahmen TSS-BL5.5 ist für die Aufnahme von kugelsicherem Glas (Polycarbonat-Glas) mit einer Stärke von 19 bis 63,5 mm ausgelegt. Das stranggepresste Aluminium ist nach UL Level 1-8 geprüft. Es wurde außerdem gemäß ASTM auf seine Festigkeit bei dicken Aluminiumwänden und ballistischen Rahmenverbindungen getestet.

Optionen

  • Glasur ¾" bis 2 1/2" dick
  • Klare eloxierte Oberfläche
  • Dunkelbronze eloxierte Oberfläche
  • Kundenspezifische Eloxaloberflächen
  • Die Kanäle sind 3 7/8" bis 4 7/8" breit und 1 1/2" hoch.
  • Weitere individuelle Beschichtungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich.

BEWERTUNGEN

  • UL Level 1-8

STANDARDS

  • UL 752-Standard für kugelsichere Werkstoffe
  • ASTM B209 Standard-Spezifikation für Aluminium- und Aluminiumlegierungsbleche und -platten
  • ASTM B221 Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy Extruded Bars, Rods, Wires, Profiles, and Tubes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrated-two-piece-tube-2pc-level-4-8
  • ProduktfamilieBullet Resistant Transaction Windows
  • ProduktgruppeFraming System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Security Windows