Der thermisch geschützte Aluminiumrahmen TSS 650 ist für die Aufnahme von kugelsicherem Glas (Polycarbonat-Glas-Verbund) mit einer Dicke von 1¼" bis 2½" ausgelegt. Das TSS 650-System ist thermisch getrennt und erfüllt somit sowohl die Anforderungen an den ballistischen Schutz als auch an die Wärmedämmung. Das stranggepresste Aluminium ist nach UL-Standard bis Stufe 8 geprüft.
Optionen
• Glasurdicke 1 1/4" bis 2 1/2"
• Klare eloxierte Oberfläche
• Dunkelbronze eloxierte Oberfläche
• Das System ist 6 1/2 Zoll breit und 2 1/2 Zoll hoch.
• Weitere individuelle Beschichtungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich.
BEWERTUNGEN
• UL-Stufe 3-8
STANDARDS
• UL 752-Standard für kugelsichere Materialien
• ASTM B209 Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Legoy Sheet and Plate
• ASTM B221 Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy Extruded Bars, Rods, Wires, Profiles, and Tubes.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |