Der berührungslose Wasserhahn Standard-S verfügt über ein mutiges, modernes Design und ist ADA-konform. Dieser Wasserhahn erfüllt die strengsten Wassersparstandards und kann mit selbsterzeugender Wasserkraft oder Wechselstrom betrieben werden.
Spezifikation
The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)
Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution
Vandal resistant aerator housing
0.35 GPM aerated water-saving flow rate
Durable chrome plated spout body
ADA Compliant
Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)