Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trespa® Toplab® Base Fantasy S0-02 Speckle Silver Grey- Crystal Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Base Fantasy S0-02 Speckle Silver Grey- Crystal Matt Interior panels

Google-Übersetzung,

Dekorative Hochdruck-Kompaktlaminate in verschiedenen Stärken für den Innenbereich. Platten bestehend aus Schichten von Naturfasern (Papier und/oder Holz), die mit duroplastischen Harzen imprägniert sind, und einer oder mehreren Oberflächenschichten auf einer oder beiden Seiten mit dekorativen Farben oder Mustern.

Die Oberflächenschichten sind mit Melaminharzen imprägniert.

Diese Komponenten werden unter gleichzeitiger Anwendung von Hitze und hohem spezifischem Druck miteinander verbunden, um ein homogenes Material mit erhöhter Dichte und durchgehender dekorativer Oberfläche zu erhalten.

Spezifikation
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertrespa-toplab-base-fantasy-s0-02-speckle-silver-grey-crystal-matt-14275
  • ProduktfamilieInterior panels
  • ProduktgruppeTrespa® Toplab® Base Fantasy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit