Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Aluminum Soffit Planks - Tongue & Groove
Exterior Aluminum Soffit Planks - Tongue & Groove
Exterior Aluminum Soffit Planks - Tongue & Groove
Exterior Aluminum Soffit Planks - Tongue & Groove

    Exterior Aluminum Soffit Planks - Tongue & Groove

    Google-Übersetzung,
    Longboards Soffit-System: Langlebiger, stilvoller Überkopfschutz

    Werten Sie die Dachüberstände Ihres Gebäudes mit dem Longboard® Nut- und Federsystem auf. Gefertigt aus 100 % stranggepresstem Architekturaluminium, sorgt es für ein klares, modernes Erscheinungsbild. Diese nicht brennbare und witterungsbeständige Lösung eignet sich ideal für die Verkleidung von Dachuntersichten und vereint Ästhetik und Funktionalität. Optional sind perforierte Ausführungen für belüftete Dachuntersichten erhältlich. Die Montage ist dank unserer Quick Screen Clips schnell und flexibel – egal ob die Paneele parallel oder senkrecht zum Dachüberstand ausgerichtet werden.

    Nut-und-Feder-Dachuntersichten lassen sich an Unterkonstruktionen oder anderen Rahmensystemen befestigen. Zusätzliche Verbindungsstücke an Anschlüssen und Durchdringungen gleichen die Ausdehnung und Kontraktion aus. Die Paneele sind in Längen von 3,66 m und 7,32 m erhältlich und können je nach Projektanforderungen entweder vor Ort oder in einer Fertigteilanlage gefertigt werden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-aluminum-soffit-planks-tongue-groove
    • ProduktfamilieMetal Soffit Panels
    • ProduktgruppeAluminum Planks, Tongue & Groove, Ventilated Soffit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6
    • Breite (Inches)288
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung07 42 93
    • Format2014TitelSoffit Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding