Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RF P1.60AC Single-leaf Steel Acoustic Door
TRIA

RF P1.60AC Single-leaf Steel Acoustic Door

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Metalltür mit Scharnieren, deren Rahmen aus gebogenen, galvanisch verzinkten Stahlprofilen (Dicke 1,5 mm) besteht, die miteinander verschweißt sind. Auf der Scharnierseite sind Stahlstifte angeschweißt, die bei geschlossener Tür in die Oberseite des Türblatts eingreifen. Das Türblatt besteht aus zwei galvanisch verzinkten Stahlplatten (Dicke 0,8 mm) und enthält wärmeisolierende und schalldämmende Materialien gemäß dem TRIA-Konstruktionssystem. Die hohe Schalldämmung wird durch akustische Fugen gewährleistet und kann durch Hinzufügen einer Schwelle noch erhöht werden. Die Unterseite des Türblatts enthält eine automatische Dichtung. Die Schwenkfunktion der Tür wird durch drei exklusive Scharniere dieser Serie gewährleistet. Auf Wunsch können die Scharniere durch Verlängerung der Türplatte auf allen drei Seiten versteckt werden, um die Symmetrie der Tür zu wahren.
Spezifikation
  • Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 38 / 44 dB
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRF-P1-60AC-Single-leaf-Steel-Acoustic-Door
  • ProduktfamilieSingle Action Steel doors
  • ProduktgruppeSingle-leaf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)62
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
  • Klassifizierung08 13 00
  • Format2014TitelMetal Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 31
  • OmniClassTitelFire Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit