Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - DEVEA
TRIA - DEVEA
    TRIA

    TRIA - DEVEA

    Google-Übersetzung,
    DEVEA ist ein thermisch getrenntes Fenster mit natürlicher Belüftung, das für die tägliche natürliche Belüftung und Rauchkontrolle zur Installation an vertikalen Fassaden geeignet ist. Es hat eine schlanke Struktur, eine kompakte Bauweise und eine hervorragende Ästhetik. Mögliche Verglasung von 4 bis 32 mm. Es stehen verschiedene Öffnungssysteme zur Verfügung.
    Spezifikation
    • TYPICAL APPLICATIONS: Particularly suitable for applications on facades. Installations: shopping centres; atria, offices, etc. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. MATERIALS: The window structure consists of tempered aluminium. Both the outer frame and flap frame are thermally broken. The frame is sealed with EPDM rubbers. DIMENSIONS: Depends on type of profiles. Different profiles are available. INSTALLATION ANGLE: The mounting angle is 90º OPENING ANGLE: Depends on dimensions, weight and type of control system AIR, WIND, WATER TIGHTNESS Air permeability: class 4 (600 Pa) Resistance to wind load: C3 (1200 Pa) Water tightness: 9A (600 Pa) THERMAL INSULATION U-value down to 1.6 W/m²K depending on the frame/vent combination and the glass thickness Versions with high insulation, HI and HI+, are available ACOUSTIC PERFORMANCE: Rw (C; Ctr) = 40 (-2; -4) dB GLAZING POSSIBILITIES Possible glazing from 4 to 32 mm CONTROLS M24V: linear electric drive (for smoke and day-to-day ventilation). M24V: chain electric drive (for smoke and day-to-day ventilation). M230V: electric drive (for day-to-day ventilation). WEIGHT Depends on dimensions and type of gazing OPTIONS Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) REGULATIONS The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRIA-DEVEA
    • ProduktfamilieSHEV Systems and Natural Ventilation
    • ProduktgruppeNatural Ventilation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit