Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - VENTLAM
TRIA - VENTLAM
TRIA - VENTLAM
    TRIA

    TRIA - VENTLAM

    Google-Übersetzung,
    VENTLAM ist ein Fassadenlamellenfenster. Wenn es darum geht, Flucht- und Rettungswege rauchgasfrei zu halten, ist der Einsatz von automatisierten Lamellenfensterlösungen besonders empfehlenswert.
    Spezifikation
    • TYPICAL APPLICATIONS: Particularly suitable for applications on facades. The mounting angle is 90º. Installations: logistics centres, shopping centres, atriums, offices, among others. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. MATERIALS: Frame and blades in thermally separated aluminum profiles. Frame installation depths 50 or 60mm. DIMENSIONS: Minimum frame width: 300 mm. Maximum frame width: 2000 mm. Blade height variable: 120 to 400 mm. INSTALLATION ANGLE: The mounting angle is 90º OPENING ANGLE: Standard with 78º opening angle, if necessary 0–90º LOUVRE FILLINGS: Insulation glazing or panels as desired. Triple insulating glazing is possible. Total thickness of 28 mm. CONTROLS: Hidden opening fittings. Operation with manual crank handles, kinked connecting rods. Pneumatic cylinders or electric servomotors with choice of 230V or 24V WEIGHT: Depends on dimensions and type of gazing OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Various adaptor sections for installation in post-girt constructions, wall masonry or window elements REGULATIONS:The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRIA-VENTLAM
    • ProduktfamilieFacade Louvre Windows
    • ProduktgruppeSmoke Vent
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2400
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit