Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BICULT
BICULT
BICULT
BICULT
BICULT
BICULT
BICULT
BICULT
BICULT

    BICULT

    DIE LICHT-REVOLUTION AUF DEM SCHREIBTISCH

    Die Bicult LED kombiniert als erste Tischleuchte im Markt einen direkten und indirekten Lichtaustritt und sorgt somit für normgerechte Beleuchtung. Neben der Blendfreiheit stehen dabei Flexibilität und individuelle Lichteinstellungen jederzeit im Fokus.

    Die neue TRILUX Bicult LED revolutioniert die Bürobeleuchtung. Sie kombiniert als erste Tischleuchte einen direkten und indirekten Lichtaustritt. Während die nach oben gerichtete blendfreie Indirektbeleuchtung das gesamte Büro erhellt, schafft der Direktanteil perfektes Licht auf dem Schreibtisch. Nutzer können dabei ihr persönliches Licht individuell an der Leuchte oder per App einstellen. Das ermöglicht normgerechtes Licht mit einer noch nie dagewesenen Flexibilität.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE FEATURES

      Lichtaustrittdirekt (500 lm) und indirekt (5.000 lm)
      Energieeffizienzüber 100 lm/W
      Lebensdauer50.000h L80 bei 25 °C
      Indirektanteilverfügt über hohe Entblendung dank speziellem Triple Glare Control System (TGCS ®)
      Farbtemperaturvariabel von 2.700 K bis 6.500 K
      VariantenCOMFORT, SMART Single, SMART Connect
      FarbenWeiß, Silber, Schwarz
      Steuerungdrei Taster an der Leuchte, bei den SMART-Versionen zusätzlich per App und Smart Device
      Lichtintensitätseparat eingestellt bei Direkt- und Indirektanteil
      Individuelle Lichtszeneneinstellbar
      integrierter Tageslicht- und Präsenzsensorja, (nur SMART-Versionen)
      Vernetzung untereinanderja, Möglichkeit bei SMART-Connect-Leuchten
      USB-Ladeportja, am Leuchtenfuß
      Induktives Ladefeldja, bei QI Varianten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicult
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeFree-standing and desktop luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000302
    • ETIM-NameTable luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit