Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19

    Constela 19

    ATEMBERAUBEND ATTRAKTIV UND CLEVER KONFIGURIERT

    Dekoratives, modulares LED-Licht-Stelen-System

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      LichtverteilungAsymmetrisch breit strahlend, rotationssymmetrisch breit strahlend
      Strahlerrotationssymmetrisch eng strahlend, rotationssymmetrisch breit strahlend
      Elektrische AusführungETDD und SLR
      Lichtpunkthöhe4 m bis 7 m
      Zwischenelemente0,5 m / 1m / 2m
      Lichtstrombis 5.100 lm
      Energieeffizienzbis zu 118 lm/W
      Lumenpakete2.000 lm - 5.100 lm
      Lebensdauer100.000 h CLO
      Farbwiedergabe/-temperaturen730, 740
      Anschlussleistung20 W - 43 W
      SchutzartIP65 / SK II"
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCS_19
    • ProduktfamilieOutdoor lighting
    • ProduktgruppePillar luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000062
    • ETIM-NameLuminaire for streets and places

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit