Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUMEGA IQ 90
LUMEGA IQ 90
LUMEGA IQ 90
LUMEGA IQ 90
LUMEGA IQ 90
LUMEGA IQ 90
LUMEGA IQ 90

    LUMEGA IQ 90

    LUMEGA IQ

    WEGWEISEND. BIS IN DIE ZUKUNFT

    Schöne und smarte Städte haben einen cleveren Verbündeten: Die Lumega IQ LED. Ob Hauptstraße, Parkplatz oder Wohngebiet – die hochflexible Leuchtenfamilie bringt exzellentes Licht in jeden Anwendungsbereich. Dabei fügt sich ihr konsequent minimalistisch-modernes Design harmonisch in jede Umgebung ein und topmoderne Technologien garantieren höchste Effizienz und Nachhaltigkeit. Netzwerkfähig mit IoT-Schnittstellen ist die Lumega IQ LED auch bestens für die Zukunft gerüstet.

    Spezifikation
    • FEATURES

      1. Flexibilität – zwei Größen für alle Anforderungen
        Zwei Baugrößen ermöglichen maßgeschneiderte Kundenlösungen
      2. Optimale Lichtverteilung – Multi Lens Technologie
        Eine maßgeschneiderte Lichtlenkung für höchste Effizienz und Sehkomfort
      3. Nachhaltigkeit – (Licht-)Farbe bekennen
        Lichtfarben von 2.200 K bis 4.000 K für insektenfreundliche Lösungen
      4. Effizienz – passgenaue Lichtstrompakete
        Lumenpakete von 1.000 lm bis 16.500 lm garantieren einen perfekt dimensionierten Lichtstrom
      5. Insektenschutz – wir müssen draußen bleiben
        Eine hohe Schutzart (IP66) verhindert das Eindringen von Insekten in den Leuchtenkörper
      6. Schutzklasse II – erhöhte elektrotechnische Sicherheit
        Schutz der spannungsführenden Bauteile mit besonderer Schutzisolierung (Schutzklasse II)
      7. Dauerbrenner – 100.000 h Lebensdauer
        Zuverlässig und wartungsarm mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 h
      1. Montagefreundlich – vormontierte Leitung
        Die vormontierte Anschlussleitung im Mast vereinfacht und beschleunigt die Installation
      2. CLO Konstantlichtstrom – dauerhaft in Ausgangsstärke
        Der Leuchtenlichtstrom bleibt über die gesamte Betriebsdauer konstant
      3. Zertifizierung – Zukunft mit Brief und Siegel
        ENEC-zertifiziert und bei Smart Lighting Ready (SLR)-Varianten zusätzlich für den neuen D4i Standard ausgelegt und Zhaga / D4I zertifiziert.
      4. Schaltungsvarianten – die große Freiheit
        Vielfalt bei den Schaltungsvarianten: Leistungsreduzierung (LR), autarke Leistungsreduzierung (LRA) und DALI dimmbar (ETDD) oder Smart Lighting Ready (SLR)
      5. Multilumen – eine Leuchte, verschiedene Lichtströme
        Einfach Lichtstrom wechseln, wahlweise per integriertem 3-Stufen-Schalter oder Smart-Device (NFC)
      6. Praktisches Zubehör – alles passt
        Praktisches Zubehör wie Reduzierstücke und Mastaufsätze für eine einfache Sanierung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlumega-iq-90
    • ProduktfamilieOutdoor lighting
    • ProduktgruppePost-top luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)98
    • Breite (mm)325
    • Tiefe (mm)960
    Verwandt
    • HauptmaterialCast Aluminum
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)21.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000062
    • ETIM-NameLuminaire for streets and places

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa