Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLISQ R
OLISQ R
OLISQ R
OLISQ R
OLISQ R

    OLISQ R

    Eine extrem vielseitige Familie, mit der sich alle Eingangs-, Aufenthalts- und Bewegungszonen wie Flure, Treppen, Foren und Foyers attraktiv und normgerecht beleuchten lassen. Zur Wahl stehen drei Bauformen in jeweils mehreren Größen, die sich bei Montageart, Lichttechnik, Schutzart und Co perfekt an das individuelle Einsatzgebiet anpassen lassen. Durch den Variantenreichtum lassen sich Gebäudebereiche zonieren, durch das familientypisch hochwertige Design entsteht dabei eine ganzheitliche Lösung aus einem Guss.

    Spezifikation
    • OLISQ Montageart Anbau, Halbeinbau, Hänge Abstrahlcharakteristik Breit Leuchtenlichtstrom R: 1.000 - 6.000 lm Q: 1.800 - 4.500 lm L: 2.000 - 7.500 lm Farbwiedergabeindex / Farbtemperatur 3000K 4000K Active (2700K –6500K) Ra >80 Leuchtenfarbe Weiß Schutzarten IP40, IP54 Schaltungsart Schaltbar, dimmbar (DALI) Connectivity LiveLink SwarmSens, Vernetzung von Master[1]Sensorleuchte mit Slaveleuchten via Bluetooth Zusatzausstattung Wand-/Deckenaufhellung HFS-Bewegungssensor Einzelbatterie-System, 3 Stunden Varianten zur Nachtschaltung (ET2) Zubehör Dekorative Rahmen (individualisierbar), Halbeinbaugehäuse, Seilaufhängung, Diebstahl - schutz, Ersatzwannen, Ersatz-LED-Module

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerolisq-r
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeSurface-mounted luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit