Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    Archiviert

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArchitectural-Z-Shadow-Bead
    • ProduktfamilieCommercial Beads
    • ProduktgruppeShadow & Reveal Beads
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameCorner guards
    • UNSPSCCode30161504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCorner guards
    • Klassifizierung10 26 13
    • Format2014TitelCorner Guards
    • OmniClassNummer23-17 25 15 13
    • OmniClassTitelCorner Guards
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit