Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Tambour (TMB Series) Door - TMB6120

Unique ref.: TMB6120
Marke: TruStile Doors
Produkt Familie: Panel Doors
Produkt Gruppe: Tambour
Publishing Datum: 2017-12-23
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
Our Tambour (TMB) Door Collection combines stile and rail construction with state-of-the-art CNC routing technology to create a uniquely contemporary look. Combine these doors with other styles for design interest and visual variety.


Material 1: Wood
Material 2: MDF
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: Türen - Innen- und Außentüren
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Beschreibung: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Beschreibung: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-Nummer: 23-17 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Name Wert
Hourly Rating 20 Min ; 45 Min ; 60 Min ; 90 Min
Material MDF
Maximum Door Height 2440 mm
Maximum Door Width 1220 mm
Method Of Operation Swing
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material MDF

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.