Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panelite Without Joint Movable Wall
Panelite Without Joint Movable Wall
Panelite Without Joint Movable Wall
Panelite Without Joint Movable Wall
    Turkowall

    Panelite Without Joint Movable Wall

    Google-Übersetzung,

    Das bewegliche Trennwandsystem Panelite ist Turkowalls System mit überlegenen Eigenschaften. Panelite wird an Orten eingesetzt, die ein hohes Maß an Schalldämmung erfordern. Es bietet einen hervorragenden Bedienkomfort und ein hohes Maß an Schall- und Wärmedämmung. Die montierten Paneele werden mit Hilfe von Gummi-Guillotine-Profilen horizontal fixiert. Mit dem Guillotine-System in jedem Paneel schließen die Isolierprofile die Fugen im Boden und an der Decke und sorgen für eine isolierte Wand.

    Spezifikation
    • Pansmart is our semi-automatic movable partition wall system that we have developed for our customers who demand comfort and ease of use. The semi-automatic mobile wall system has compact motors running on 12 or 24 volts of weak current electrical power. The lower and upper working spaces and the telescopic module on the last panel are opened and closed by the push and pull movement of the motors. You can control the entire system with a switch or a remote.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermovable-wall-panelite-without-joint
    • ProduktfamilieMoving Panels
    • ProduktgruppeStandard Panel Type
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-11
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_57_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom divider panels
    • Klassifizierung10 22 23.23
    • Format2014TitelMovable Panel Systems
    • OmniClassNummer23-15 11 17 11
    • OmniClassTitelHorizontally Sliding Partitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit