Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UAF-200 FLAT TOP - Residential Fence

UAF-200 FLAT TOP - Residential Fence

Google-Übersetzung,

Dieses Dreischienendesign zeichnet sich durch klare, einfache Linien und hochwertige Technik aus. Erhältlich in den Ausführungen Residential Series, Residential Series Premium, Commercial Series und Commercial Series Premium. Die Ausführungen Ultra Aluminum Premium verfügen über eine verstärkte doppelwandige Schiene mit verdeckten Befestigungselementen.

Standardabschnitte sind 6' breit x 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' oder 6' hoch. Abschnitte werden komplett montiert geliefert. Andere Breiten und Höhen sind möglicherweise verfügbar.

Spezifikation
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6'H

    Spacing: 6'

    Pickets: 5/8'' square x .050

    Spacing between Pickets: 3-13/16'' and optional 1-5/8”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1 1/8'' x 1'' with .080'' side walls and .062'' top walls

    Posts: 2'' square x .060, .080, or .125; 2-1/2” square x .100. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat Finish: When applied, Powercoat finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruaf-200-flat-top-residential-fence
  • ProduktfamilieFencing
  • ProduktgruppeResidential Fencing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 19 21
  • OmniClassTitelPanel Fences
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit