Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UAS-100 SPEAR TOP - Residential Fence

UAS-100 SPEAR TOP - Residential Fence

Google-Übersetzung,

Traditioneller gepresster Speer, Schmiedeeisenoptik aus langlebigem, pflegeleichtem Zieraluminium. Erhältlich in den Ausführungen Residential Series, Residential Series Premium, Commercial Series und Commercial Series Premium. Die Ausführungen Ultra Aluminum ™ Premium haben eine verstärkte doppelwandige Schiene mit versteckten Befestigungselementen.

Standardabschnitte sind 6' breit x 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' oder 6' hoch. Abschnitte werden komplett montiert geliefert. Andere Breiten und Höhen sind möglicherweise verfügbar.

Spezifikation
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6' high

    Spacing: 6'

    Pickets: 5/8'' square x .050 wall

    Spacing between Pickets: 3-13/16'' and optional 1-5/8”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1-1/8'' x 1'' with .080 side walls and .062 top walls

    Posts: 2'' square x .060, .080, or .125 wall; 2-1/2” square x .100 wall. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruas-100-spear-top-residential-fence
  • ProduktfamilieFencing
  • ProduktgruppeResidential Fencing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 19 21
  • OmniClassTitelPanel Fences