Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UAF-250 FLAT TOP WITH SPEAR - Residential Fence

UAF-250 FLAT TOP WITH SPEAR - Residential Fence

Google-Übersetzung,

Dreischienendesign mit dem zusätzlichen Touch eleganter Speere. Erhältlich in den Ausführungen Residential Series, Residential Series Premium, Commercial Series und Commercial Series Premium. Die Premium-Ausführungen verfügen über eine verstärkte doppelwandige Schiene mit verdeckten Befestigungselementen.

Standardabschnitte sind 6' breit x 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' oder 6' hoch. Abschnitte werden komplett montiert geliefert. Andere Breiten und Höhen sind möglicherweise verfügbar.

Spezifikation
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6'H

    Spacing: 6'

    Pickets: 5/8'' square x .050

    Spacing between Pickets: 3 13/16'' and optional 1-5/8”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1 1/8'' x 1'' with .080 side walls and .062 top walls

    Posts: 2'' square x .060, .080, or .125; 2-1/2” square x .100. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat Finish: When applied, Powercoat finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruaf-250-flat-top-with-spear-residential-fence
  • ProduktfamilieFencing
  • ProduktgruppeResidential Fencing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 19 21
  • OmniClassTitelPanel Fences
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit