Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
    Unisport

    Upward Hinged, Match Basketball Goall UNISPORT

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Wandmontierter Basketballkorb mit weißem Stahlständer. Erfüllt die FIBA-Anforderungen an Stabilität und ist für Wettkämpfe auf höchstem Niveau zugelassen. Elektrisch angetrieben, mit eingebautem Anti-Fall-Mechanismus. Erhältlich in verschiedenen Auszugslängen zwischen 1,8 m und 3,3 m. Der Bügel kann bei Nichtgebrauch zur Wand hochgeklappt werden. Diese Art von Basketballkorb ist eine gute Alternative, wenn gute Bedingungen für die Montage des Korbes in der Deckenkonstruktion vorhanden sind.
    Spezifikation
    • 1,8 - 3,3m projection
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer310507
    • ProduktfamilieBasket
    • ProduktgruppeWall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Tore und Netze
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_83_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBasketball hoops
    • Klassifizierung11 66 23.13
    • Format2014TitelBasketball Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa