Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat Dumbbell Rack

Flat Dumbbell Rack

Google-Übersetzung,

Das Life Fitness Flachhantelregal verfügt über ein platzsparendes, dreistufiges Design, das bequem Platz für einen Satz HEX-Hanteln von 5 bis 50 Pfund (2,5 - 25 kg) bietet.

Hauptmerkmale:

  • Bietet bequem Platz für 5 Sechskant-DBs à 50 lb (10 Paare)
  • Das kostengünstigste und platzsparendste Rack mit einer Breite von 48 Zoll.
  • Die Böden der Ablageflächen sind mit Gummimatten ausgestattet, um die Sechskanthanteln vor Beschädigungen zu schützen.
  • Die Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand des Regals und schützen sowohl den Boden als auch den Rahmen vor Beschädigungen.
  • Aufgrund seiner geringen Stellfläche eignet sich dieses Rack ideal für kleine Trainingsräume.

Produktcode: LBR-DF

Größe (L x B x H): 54" x 29" x 38" (metrische cm: 137 x 73 x 96)

Spezifikation
  • Product Code: LBR-DF Size (L x W x H): 54" x 29" x 38" (metric cm: 137 x 73 x 96) Recommended Live Area: 54" x 53" (metric cm: 137 x 135) Weight: 167 lbs (76 kg) Weight Stack(includes increment weight): 550 lbs (250 kg) Max User Weight: 270 lbs (120 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflat-dumbbell-rack
  • ProduktfamilieAccesories
  • ProduktgruppeDumbell Rack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems
  • Klassifizierung11 66 13
  • Format2014TitelExercise Equipment
  • OmniClassNummer23-21 31 00
  • OmniClassTitelFitness and Exercise Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit