Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atmos Treadmill

Atmos Treadmill

Google-Übersetzung,

Das Life Fitness Atmos Laufband bietet die bewährte Leistung von Life Fitness Cardiogeräten in einem eleganten, platzsparenden Design – ideal für Hotel- und Apartment-Fitnessstudios. Speziell für Umgebungen entwickelt, in denen Platz, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit wichtig sind, bringt Atmos professionelles Cardiotraining in Orte, an denen Menschen leben und sich aufhalten.

Spezifikation
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 82" x 32" x 60.8" (208.3 x 81 x 155 cm) with SL | 82" x 32" x 61.4" (208.3 x 81 x 156 cm) with SE4 Unit weight: 370 lbs (168 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Speed: 0-12 mph / 0-19 km/h Incline: 0-15% Surface: FlexDeck® Shock Absorption System (8 lifespring shock absorbers) Running Surface: 22 x 60" (56 x 152 cm) Rollers: 2.5" (6.35 cm) precision crowned steel rollers, front and back Step-up height: 7.5" (19 cm) Motor: Motor System 4-HP AC Continuous Duty (8-HP Peak Duty) Motor Contact Heart rate: No Side Handrails: 24" / 61 cm Watter Bottle Holders: 2 Accessory Tray: Integrated Safety: Mechanical stop button, E-Stop landyard Transport Wheels: Front wheels Levelers: Adjustment levelers for product stability Power Requirements: All treadmills require a dedicated electrical circuit line, neutral, ground, and a single dedicated circuit breaker per unit. 120V, 20A or 230V, 10A (varies per country) outlets are required in most regions; Japan 100V, 20A or 200V, 10A outlets; Japan 100V, 20A or 200V, 10A outlets.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeratmos-treadmill
  • ProduktfamilieAtmos
  • ProduktgruppeTreadmill
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems
  • Klassifizierung11 66 13
  • Format2014TitelExercise Equipment
  • OmniClassNummer23-21 31 00
  • OmniClassTitelFitness and Exercise Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit