Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adjustable Bench

Adjustable Bench

Google-Übersetzung,

Die verstellbare Hantelbank von Life Fitness lässt sich auf sechs Arten verstellen – darunter flach und geneigt – um eine Vielzahl von Übungen für Sportler zu unterstützen, die mit freien Gewichten trainieren.

Hauptmerkmale:

  • Abgewinkeltes Lendenpolster für maximalen Komfort und biomechanische Unterstützung
  • Festes Sitzpolster für Einzelverstellung
  • Mittelgroße Räder ermöglichen eine einfache und unauffällige Transportmöglichkeit.
  • 6 Einstellmöglichkeiten: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°

Produktcode: LBR-AD

Grundfläche (T x B x H): 55” x 25” x 45” (metrische cm: 140 x 64 x 114)

Spezifikation
  • Product Code: LBR-AD Footprint (D x W x H): 55” x 25” x 45” (metric cm: 140 x 64 x 114) Recommended Live Area (D x W): 97” x 73” (metric cm: 246 x 185) Machine Weight: 72 lbs (33 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg) Max Capacity: 500 lb (227 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummeradjustable-bench
  • ProduktfamilieAccesories
  • ProduktgruppeBench
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems
  • Klassifizierung11 66 13
  • Format2014TitelExercise Equipment
  • OmniClassNummer23-21 31 00
  • OmniClassTitelFitness and Exercise Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit