Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800

    4.2 von 5 Sternen4.2(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Hochstabiler Bügel mit 800 mm Überstand von der Wand. Verstellbar von 2,6 m bis 3,05 m mit Gasfeder, die eine schnelle Anpassung zwischen Mini- und Normalhöhe ermöglicht. Die Gasfeder hebt das Tor auch in eine Lagerposition. Inklusive Reifen und Nylonnetz. Kann mit einem Backboard in Übungs- oder Matchplay-Größe geliefert werden (optionales Extra). Ein äußerst vielseitiges Tor, das ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Flexibilität für eine Reihe von Hallentypen bietet.
    Spezifikation
    • Adjustable Height , Timber backboard 1800x1050 mm, Gas spring
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer600835
    • ProduktfamilieBasket
    • ProduktgruppeWall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1050
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Tore und Netze
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_83_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBasketball hoops
    • Klassifizierung11 66 23.13
    • Format2014TitelBasketball Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa