Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT  1200
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT  1200
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 1200

    3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Hochstabiler Bügel mit 800 mm Überstand von der Wand. Verstellbar von 2,6 m bis 3,05 m mit Gasfeder, die eine schnelle Anpassung zwischen Mini- und Normalhöhe ermöglicht. Die Gasfeder hebt das Tor auch in eine Lagerposition. Inklusive Reifen und Nylonnetz. Kann mit einem Backboard in Übungs- oder Matchplay-Größe geliefert werden (optionales Extra). Ein äußerst vielseitiges Tor, das ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Flexibilität für eine Reihe von Hallentypen bietet.
    Spezifikation
    • Adjustable Height , Timber backboard 1200x900 mm, Gas spring
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer603201
    • ProduktfamilieBasket
    • ProduktgruppeWall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Tore und Netze
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_83_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBasketball hoops
    • Klassifizierung11 66 23.13
    • Format2014TitelBasketball Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit