Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Adjustable Pulley 2:1

Dual Adjustable Pulley 2:1

Google-Übersetzung,

Dieses Multifunktionsgerät bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für das Krafttraining. Die Life Fitness Dual Adjustable Pulley 2:1 ist ein zentrales Element für individuelles Training, Personal Training und Kleingruppentraining.

Das einladende Design mit mittig positionierten Gewichtsstapeln vermittelt ein offenes Raumgefühl und benötigt nur eine geringe Stellfläche, um den wertvollen Platz optimal zu nutzen.

Die Life Fitness Dual Adjustable Pulley 2:1 verfügt über eine ergonomische Klimmzugstange, die verschiedene Griffpositionen ermöglicht, und ein 90 Zoll langes Kabel, das eine breite Palette von benutzerdefinierten Bewegungen und Krafttrainingsmöglichkeiten bietet.

Das Life Fitness Dual Adjustable Pulley 2:1 beinhaltet: ein Paar lange, verstellbare Griffe, eine Knöchelmanschette und ein Trizepsseil.

Hauptmerkmale:

  • Die 90 Zoll lange Verstellmöglichkeit von Kabel und Griff ermöglichen volle Körperbewegungen.
  • Ergonomische Klimmzugstange mit neutralen, Kinn- und Klimmzug-Griffpositionen
  • Optimierte Gewichtsstapelposition zur Minimierung der Produktbreite ohne Funktionseinbußen

Produktcode: OP-DAP

Größe (L x B x H): 55" x 56" x 86,6" (metrische cm: 140 x 142 x 220)

Spezifikation
  • Product Code: OP-DAP Size (L x W x H): 55" x 56" x 86.6" (metric cm: 140 x 142 x 220) Recommended Live Area: 109" x 184" x 102" (metric cm: 277 x 467 x 259) Weight: 718 lbs (326 kg) Weight Stack(includes increment weight): 2 - 165 lbs (2 - 75 kg) Effective User resistance: 2 - 80 lbs (2 - 40 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdual-adjustable-pulley-2-1
  • ProduktfamilieStrengh Training Equipment
  • ProduktgruppeAdjustable Pulley
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems
  • Klassifizierung11 66 13
  • Format2014TitelExercise Equipment
  • OmniClassNummer23-21 31 00
  • OmniClassTitelFitness and Exercise Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit