Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1200x900 mm Forward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1200x900 mm Forward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1200x900 mm Forward hoisted

    Google-Übersetzung,
    Elektrisch angetrieben, mit eingebautem Anti-Fall-Mechanismus. Standardmäßig mit einem Holzbrett geliefert. Aufrüstbar auf Acryl-Rückwand. Standardmäßig mit Schwerlastringen geliefert. Aufrüstbar zum druckentlastenden Flexring. Auch in höhenverstellbarer Ausführung erhältlich Einbauhöhe bis 7,6 m vom Boden. Hinweis: Für höhere Befestigungshöhen sind Optionen erhältlich. Unterstützende Stahlkonstruktion und elektrische Versorgung erforderlich. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
    Spezifikation
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer606741f
    • ProduktfamilieBasket
    • ProduktgruppeRoof Hinged
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5280
    • Breite (mm)2700
    • Tiefe (mm)4700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)190
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Tore und Netze
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_83_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBasketball hoops
    • Klassifizierung11 66 23.13
    • Format2014TitelBasketball Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit