Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

Google-Übersetzung,
URSA TERRA, die Mineralwolle der neuen Generation, kombiniert starke Wärme-, Schall- und Brandschutzeigenschaften mit erstklassiger Raumluftqualität. URSA TERRA ist außerdem weniger staubig und fühlt sich weicher an.
Spezifikation
  • URSA HOMETEC 35 (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 10.000 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 m2K/W] -thickness 80[mm]; thermal resistance R=2.85 m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.40 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.00 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.55 [m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm]; thermal resistance R=6.25 [m2K/W] -thickness 220[mm]; thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm]; thermal resistance R=7.40 [m2K/W] -thickness 260[mm];
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBE_MAT_GLW_TER_Hometec_35_60_1
  • ProduktfamilieURSA TERRA
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)1.32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
  • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit